Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

DEVIflex 100T, 100 W/m², 24.30 m², Fæðispenna [V] AC: 230

140F1466

Kapalgerð: Tvíleiðari, Breidd mottu [m]: 0.8, Lengd mottu [m]: 32.4

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]20
Aflögunarþol [N]>1500 N
AukabúnaðurSynthetic nail - 40 pc in box
Breidd mottu [m]0.8 m
BúnaðurFloor heating
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Einangrun leiðaraXLPE
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð kaldrar tengitaugarDTCL
Hitastig við lagningu [°C] [lágm.]-5 °C
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]2450 W
IP-flokkur elementsIPX7
KapalgerðTvíleiðari
KapalskjárÁlþynna 100%
Kapalviðnám [Ohm]21.6000 Ohm
Kapalþvermál [mm]6.9 mm
Einkenni
Gildi
Köld tengitaug
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar3
Lengd kaldrar tengitaugar [m]6.0 m
Lengd mottu [m]32.40 m
Litur ytri kápuRautt
Magn kaldrar tengitaugar1
Material DescriptionDEVIflex 100T 24,3m² 230V 2450W
Mottuútgangur [W/m²]100 W/m²
Product lineElectric Heating
Stærð kaldrar tengitaugar [mm²]2.5 mm²
Togþol [N]400 N
Umfangssvæði [m²]24.30 m²
VöruhópurHeating Mats
VörutegundDEVIflex 100T
VottunCE
Warranty type20-year full service warranty
Ytri kápaPVC
Þykkt [mm]7.9 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight12.935 Kilogram
Net weight12.781 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume81.675 Liter
EAN/UPC5703466253038