Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

DEVIflex 75T, 75 W/m², 6.50 m², Fæðispenna [V] AC: 230

140F1439

Kapalgerð: Tvíleiðari, Breidd mottu [m]: 0.8, Lengd mottu [m]: 8.7

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]20
Aflögunarþol [N]>1500 N
AukabúnaðurSynthetic nail - 40 pc in box
Breidd mottu [m]0.8 m
BúnaðurFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrun leiðaraXLPE
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð kaldrar tengitaugarDTCL
Hitastig við lagningu [°C] [lágm.]-5 °C
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]475 W
IP-flokkur elementsIPX7
KapalgerðTvíleiðari
KapalskjárÁlþynna 100%
Einkenni
Gildi
Kapalviðnám [Ohm]111.5000 Ohm
Kapalþvermál [mm]6.9 mm
Köld tengitaugJá
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar3
Lengd kaldrar tengitaugar [m]6.0 m
Lengd mottu [m]8.70 m
Litur ytri kápuRautt
Magn kaldrar tengitaugar1
Material DescriptionDEVIflex 75T 6,5m² 230V 475W
Mottuútgangur [W/m²]75 W/m²
Product lineElectric Heating
Stærð kaldrar tengitaugar [mm²]1.5 mm²
Togþol [N]400 N
Umfangssvæði [m²]6.50 m²
VöruhópurHeating Mats
VörutegundDEVIflex 75T
VottunCE
Warranty type20-year full service warranty
Ytri kápaPVC
Þykkt [mm]7.90 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight4.291 Kilogram
Net weight4.176 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume24.3 Liter
EAN/UPC5703466252765