Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

DEVIflex 50T, 50 W/m², 8.80 m², Fæðispenna [V] AC: 230

140F1424

Kapalgerð: Tvíleiðari, Breidd mottu [m]: 0.8, Lengd mottu [m]: 11.7

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]20
Aflögunarþol [N]>1500 N
AukabúnaðurSynthetic nail - 40 pc in box
Breidd mottu [m]0.8 m
BúnaðurFloor heating
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Einangrun leiðaraXLPE
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð kaldrar tengitaugarDTCL
Hitastig við lagningu [°C] [lágm.]-5 °C
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]430 W
IP-flokkur elementsIPX7
KapalgerðTvíleiðari
KapalskjárÁlþynna 100%
Kapalviðnám [Ohm]123.7000 Ohm
Kapalþvermál [mm]6.9 mm
Einkenni
Gildi
Köld tengitaug
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar3
Lengd kaldrar tengitaugar [m]6.0 m
Lengd mottu [m]11.70 m
Litur ytri kápuRautt
Magn kaldrar tengitaugar1
Material DescriptionDEVIflex 50T 8,8m² 230V 430W
Mottuútgangur [W/m²]50 W/m²
Product lineElectric Heating
Stærð kaldrar tengitaugar [mm²]1.5 mm²
Togþol [N]400 N
Umfangssvæði [m²]8.80 m²
VöruhópurHeating Mats
VörutegundDEVIflex 50T
VottunCE
Warranty type20-year full service warranty
Ytri kápaPVC
Þykkt [mm]7.90 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight5 Kilogram
Net weight4.885 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume33.075 Liter
EAN/UPC5703466252642