Danfoss logo
DEVI_cable boxes Medium and for Red cables

DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 50 m, Fæðispenna [V] AC: 230

140F1202

Kapalgerð: Tvíleiðari, Hitunarregla: Raðviðnám

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]20
Aflögunarþol [N]>1500 N
Beygjuradíus [mm] [lágm.]50 mm
Blýlaust
BúnaðurCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrun leiðaraXLPE
Eldtefjandi
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð kaldrar tengitaugarDTCL
Hitastig utan rekstrar [°C] [hám.]90 °C
Hitastig við lagningu [°C] [lágm.]-5 °C
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]310 W
IP-flokkur elementsIPX7
KapalgerðTvíleiðari
Kapall á skálNo
Kapallengd [m]50.000 m
KapalskjárÁlþynna 100%
Kapalútgangur [W/m]6 W/m
Kapalviðnám [Ohm]170.0000 Ohm
Einkenni
Gildi
Kapalþvermál [mm]6.9 mm
Köld tengitaug
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar3
Lengd kaldrar tengitaugar [m]2.3 m
Litur ytri kápuRautt
LýsingDEVIflex 6T 310W 230V 50m
Magn kaldrar tengitaugar1
Material DescriptionDEVIflex 6T 50m 230V 310W
Product lineElectric Heating
Skera í lengdNo
Stærð kaldrar tengitaugar [mm²]1.5 mm²
Togþol [N]>500 N
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]386 mm
Umbúðadýpt [mm]386 mm
Umbúðahæð [mm]92 mm
UNSPSC-KÓÐI26121601
Útgáfa vöruReady-made
UV variðNo
Vinnsluhiti [°C] [hám.]80 °C
VöruhópurHeating Cables
VörutegundDEVIflex™ 6T
VottunCEUkrTESTEAC
VottunarfyrirtækiIntertek SemkoUkrTEST
Warranty type20-year full service warranty
Ytri kápaPVC

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.757 Kilogram
Net weight3.72 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume13.708 Liter
EAN/UPC5703466223383