DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 30 m, Fæðispenna [V] AC: 230
140F1200
Kapalgerð: Tvíleiðari, Hitunarregla: Raðviðnám
140F1200
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Ábyrgð [ár] | 20 |
| Aflögunarþol [N] | >1500 N |
| Beygjuradíus [mm] [lágm.] | 50 mm |
| Blýlaust | Já |
| Búnaður | Cold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Einangrun leiðara | XLPE |
| Eldtefjandi | Já |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Gerð kaldrar tengitaugar | DTCL |
| Hitastig utan rekstrar [°C] [hám.] | 90 °C |
| Hitastig við lagningu [°C] [lágm.] | -5 °C |
| Hitunarregla | Raðviðnám |
| Hitunarútgangur [W] | 180 W |
| IP-flokkur elements | IPX7 |
| Kapalgerð | Tvíleiðari |
| Kapall á skál | No |
| Kapallengd [m] | 30.000 m |
| Kapalskjár | Álþynna 100% |
| Kapalútgangur [W/m] | 6 W/m |
| Kapalviðnám [Ohm] | 293.4000 Ohm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kapalþvermál [mm] | 6.9 mm |
| Köld tengitaug | Já |
| Leiðaramagn kaldrar tengitaugar | 3 |
| Lengd kaldrar tengitaugar [m] | 2.3 m |
| Litur ytri kápu | Rautt |
| Lýsing | DEVIflex 6T 180W 230V 30m |
| Magn kaldrar tengitaugar | 1 |
| Material Description | DEVIflex 6T 30m 230V 180W |
| Product line | Electric Heating |
| Skera í lengd | No |
| Stærð kaldrar tengitaugar [mm²] | 1.5 mm² |
| Togþol [N] | >500 N |
| UL mark | No |
| Umbúðabreidd [mm] | 386 mm |
| Umbúðadýpt [mm] | 386 mm |
| Umbúðahæð [mm] | 54 mm |
| UNSPSC-KÓÐI | 26121601 |
| Útgáfa vöru | Ready-made |
| UV varið | No |
| Vinnsluhiti [°C] [hám.] | 80 °C |
| Vöruhópur | Heating Cables |
| Vörutegund | DEVIflex™ 6T |
| Vottun | CEUkrTESTEAC |
| Vottunarfyrirtæki | Intertek SemkoUkrTEST |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Ytri kápa | PVC |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 2.343 Kilogram |
| Net weight | 2.32 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 8.046 Liter |
| EAN/UPC | 5703466223369 |