DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 3.50 m², Fæðispenna [V] AC: 230
140F0471
Kapalgerð: Tvíleiðari, Breidd mottu [m]: 0.5, Lengd mottu [m]: 7
140F0471
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Ábyrgð [ár] | 20 |
| Aflögunarþol [N] | 600 N |
| Aukabúnaður | DEVIreg™ Display Connect |
| Breidd mottu [m] | 0.5 m |
| Búnaður | Floor heating |
| CE evaluated | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Einangrun leiðara | FEP |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Gerð kaldrar tengitaugar | DTWB |
| Hitastig við lagningu [°C] [lágm.] | -5 °C |
| Hitunarregla | Raðviðnám |
| Hitunarútgangur [W] | 525 W |
| IP-flokkur elements | IPX7 |
| Kapalgerð | Tvíleiðari |
| Kapalskjár | Álþynna 100% |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kapalviðnám [Ohm] | 101.1000 Ohm |
| Kapalþvermál [mm] | 3.0 mm |
| Köld tengitaug | Já |
| Lengd mottu [m] | 7.00 m |
| Lýsing | DEVImat 150T 3,5m² 230V 525W + Display |
| Magn kaldrar tengitaugar | 1 |
| Material Description | DEVImat 150T 3,5m² 230V 525W + Display |
| Mottuútgangur [W/m²] | 150 W/m² |
| Product line | Electric Heating |
| Stærð kaldrar tengitaugar [mm²] | 1.0 mm² |
| Togþol [N] | 120 N |
| Umfangssvæði [m²] | 3.50 m² |
| Vöruhópur | Sets heating elements |
| Vörutegund | DEVImat™ 150T + DISPLAY |
| Vottun | CE |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Ytri kápa | PVDF |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 2.376 Kilogram |
| Net weight | 2.026 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253427 |