Danfoss logo
DEVI_cable boxes Small and for Black cables

DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 3 m, Fæðispenna [V] AC: 230

140F0000

Kapalgerð: Tvíleiðari, Hitunarregla: Raðviðnám

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]20
Aflögunarþol [N]>1500 N
Beygjuradíus [mm] [lágm.]50 mm
BlýlaustJá
BúnaðurPipe / tank frost protection
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrun leiðaraXLPE
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð kaldrar tengitaugarDTCL
Hitastig utan rekstrar [°C] [hám.]85 °C
Hitastig við lagningu [°C] [lágm.]-5 °C
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]25 W
IP-flokkur elementsIPX7
KapalgerðTvíleiðari
Kapall á skálNo
Kapallengd [m]3.000 m
KapalskjárKoparsnúra
Kapalútgangur [W/m]9 W/m
Kapalviðnám [Ohm]2116.0000 Ohm
Kapalþvermál [mm]7.0 mm
Einkenni
Gildi
Köld tengitaugJá
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar3
Lengd kaldrar tengitaugar [m]2.3 m
Litur ytri kápuLjósblár
LýsingDEVIaqua 9T 25W 230V 3m
Magn kaldrar tengitaugar1
Material DescriptionDEVIaqua 9T 3m 230V 25W
Product lineElectric Heating
Skera í lengdNo
Stærð kaldrar tengitaugar [mm²]1.5 mm²
Togþol [N]>650 N
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]386 mm
Umbúðadýpt [mm]386 mm
Umbúðahæð [mm]54 mm
UNSPSC-KÓÐI26121601
Útgáfa vöruReady-made
UV variðJá
Vatnshitastig [°C] [hám.]23 °C
Vinnsluhiti [°C] [hám.]65 °C
VöruhópurHeating Cables
VörutegundDEVIaqua™ 9T
VottunCEUkrTESTEAC
VottunarfyrirtækiIntertek SemkoUkrTEST
Warranty type20-year product warranty
Ytri kápaMDPE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.28 Kilogram
Net weight1.27 Kilogram
Volume8.046 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5703466201534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm