Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll compressor, DSF115A4ALBM

120H2476

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afl snún.vægis [Nm]3.00 N-m
AfltengingarScrew 4.8 mm
Breidd [mm]230.00 mm
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni sogtengingar-
FamilyDSF
Fasi3
Fjöldi starta á klst. [hám.]12
ForhitariNo
Gerð tengingarBrazed
Hæð frá grunnplötu [mm]527 mm
Hæð frárennslistengingar [mm]509 mm
Hæð sogtengingar [mm]278 mm
Háhlið TS hám.150.0 °C
Háhlið TS lágm.-35.0 °C
Hámarksvinnslustraumur [MOC]22 A
Hátt gildi málspennu við 50Hz [V]400 V
Hátt gildi málspennu við 60Hz [V]460 V
Hátt gildi spennusviðs við 50Hz [V]440 V
Hátt gildi spennusviðs við 60Hz [V]506 V
Heildarhæð [mm]542.0 mm
Heiti vöruScroll compressor DSF
Hleðsla kæliefnis [kg] [hám.]10.00 kg
IDVYes
In scope of WEEENo
Innsprautun vökvaNo
IP-varnarflokkurIP54 (with cable gland)
KæliefniR32
Lághlið TS hám.53.0 °C
Lághlið TS lágm.-35.0 °C
Lagnastærð frárennslisteng. [to]7/8 in
Lagnastærð sogtengingar [to]1-3/8 in
Lágt gildi málspennu við 50 Hz [V]400 V
Lágt gildi málspennu við 60 Hz [V]460 V
Lágt gildi spennusviðs við 50 Hz [V]360 V
Lágt gildi spennusviðs við 60 Hz [V]414 V
Lengd [mm]230.0 mm
LRA142 A
LýsingDSF115-4
Mælitengi HÞNone
Einkenni
Gildi
Mælitengi LÞSchrader
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF115-4AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Model numberDSF115A4ALBM
MótorhlífInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
OlíugerðPOE
Olíuskipti [L]3.30 L
Olíuvísun185SL
Orkumötun þjöppu [V]400/3/50 460/3/60
Pökkunarmagn8
PökkunarsniðIndustrial pack
Product lineCommercial Compressors
RLA20.0 A
Rúmmál háhliðar0.7 L
Rúmmál lághliðar13.6 L
Seigja [cP]40.0 cP
Snún.vægi fest. [Nm]15.00 N-m
Snún.vægi glers [Nm]50 N-m
Snún.vægi jarðar [Nm]2.00 N-m
Snúningshraði við 50Hz [rpm]2900 rpm
Snúningshraði við 60Hz [rpm]3500 rpm
Staðall tengistykkisODF
Stærð frárennslisteng. [to]7/8 in
Stærð sogtengingar [to]1-3/8 in
Strokrúmmál [cm3]103.50 cm³
Stýring afkastagetuFixed speed
Tækni vörumerkisScroll compressor
Teikning númer8560177
Tíðni [Hz]50/60
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uppsetning glersThreaded
Útjöfnun olíu1-3/4'' Rotolock
Vafviðnám fyrir þriggja fasa þjöppur með sams konar vafninga [Ohm]1.05 Ohm
VöruhópurHermetic compressors
VörutegundDSF115
VottunUL
ÞáttanotkunAir conditioning
Þvermál [mm]243 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight68 Kilogram
Net weight64 Kilogram
Einkenni
Gildi
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm