Scroll compressor, DSF175A4ALBM
120H2470
Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
120H2470
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Afl snún.vægis [Nm] | 3.00 N-m |
| Afltengingar | Screw 4.8 mm |
| Breidd [mm] | 230.00 mm |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni sogtengingar | - |
| Family | DSF |
| Fasi | 3 |
| Fjöldi starta á klst. [hám.] | 12 |
| Forhitari | No |
| Gerð tengingar | Brazed |
| Hæð frá grunnplötu [mm] | 527 mm |
| Hæð frárennslistengingar [mm] | 509 mm |
| Hæð sogtengingar [mm] | 278 mm |
| Háhlið TS hám. | 150.0 °C |
| Háhlið TS lágm. | -35.0 °C |
| Hámarksvinnslustraumur [MOC] | 30 A |
| Hátt gildi málspennu við 50Hz [V] | 400 V |
| Hátt gildi málspennu við 60Hz [V] | 460 V |
| Hátt gildi spennusviðs við 50Hz [V] | 440 V |
| Hátt gildi spennusviðs við 60Hz [V] | 506 V |
| Heildarhæð [mm] | 542.0 mm |
| Heiti vöru | Scroll compressor DSF |
| Hleðsla kæliefnis [kg] [hám.] | 10.00 kg |
| IDV | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Innsprautun vökva | No |
| IP-varnarflokkur | IP54 (with cable gland) |
| Kæliefni | R32 |
| Lághlið TS hám. | 53.0 °C |
| Lághlið TS lágm. | -35.0 °C |
| Lagnastærð frárennslisteng. [to] | 7/8 in |
| Lagnastærð sogtengingar [to] | 1-3/8 in |
| Lágt gildi málspennu við 50 Hz [V] | 400 V |
| Lágt gildi málspennu við 60 Hz [V] | 460 V |
| Lágt gildi spennusviðs við 50 Hz [V] | 360 V |
| Lágt gildi spennusviðs við 60 Hz [V] | 414 V |
| Lengd [mm] | 230.0 mm |
| LRA | 158 A |
| Lýsing | DSF175-4 |
| Mælitengi HÞ | None |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Mælitengi LÞ | Schrader |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSF175-4AL-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 32.70 bar |
| Model number | DSF175A4ALBM |
| Mótorhlíf | Internal overload protector |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Olíugerð | POE |
| Olíuskipti [L] | 3.30 L |
| Olíuvísun | 185SL |
| Orkumötun þjöppu [V] | 400/3/50 460/3/60 |
| Pökkunarmagn | 8 |
| Pökkunarsnið | Industrial pack |
| Product line | Commercial Compressors |
| RLA | 26.4 A |
| Rúmmál háhliðar | 0.7 L |
| Rúmmál lághliðar | 13.6 L |
| Seigja [cP] | 40.0 cP |
| Snún.vægi fest. [Nm] | 15.00 N-m |
| Snún.vægi glers [Nm] | 50 N-m |
| Snún.vægi jarðar [Nm] | 2.00 N-m |
| Snúningshraði við 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Snúningshraði við 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Staðall tengistykkis | ODF |
| Stærð frárennslisteng. [to] | 7/8 in |
| Stærð sogtengingar [to] | 1-3/8 in |
| Strokrúmmál [cm3] | 151.70 cm³ |
| Stýring afkastagetu | Fixed speed |
| Tækni vörumerkis | Scroll compressor |
| Teikning númer | 8560177 |
| Tíðni [Hz] | 50/60 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Uppsetning glers | Threaded |
| Útjöfnun olíu | 1-3/4'' Rotolock |
| Vafviðnám fyrir þriggja fasa þjöppur með sams konar vafninga [Ohm] | 0.83 Ohm |
| Vöruhópur | Hermetic compressors |
| Vörutegund | DSF175 |
| Vottun | UL |
| Þáttanotkun | Air conditioning |
| Þvermál [mm] | 243 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 72.75 Kilogram |
| Net weight | 69 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |