Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll compressor, DSH120A3ALCM

120H2362

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afl snún.vægis [Nm]3.00 N-m
AfltengingarScrew 4.8 mm
Breidd [mm]230.00 mm
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
Hæð frá grunnplötu [mm]527 mm
Hæð frárennslistengingar [mm]509 mm
Hæð sogtengingar [mm]278 mm
Háhlið TS hám.150.0 °C
Háhlið TS lágm.-35.0 °C
Hámarksvinnslustraumur [MOC]48 A
Hátt gildi málspennu við 60Hz [V]230 V
Hátt gildi spennusviðs við 60Hz [V]253 V
Heildarhæð [mm]542.0 mm
Heiti vöruScroll compressor DSH
Hleðsla kæliefnis [kg] [hám.]10.00 kg
IDVYes
In scope of WEEENo
Innsprautun vökvaNo
IP-varnarflokkurIP54 (with cable gland)
KæliefniR410AR452BR454B
Lághlið TS hám.55.0 °C
Lághlið TS lágm.-35.0 °C
Lagnastærð frárennslisteng. [to]7/8 in
Lagnastærð sogtengingar [to]1-3/8 in
Lágt gildi málspennu við 60 Hz [V]208 V
Lágt gildi spennusviðs við 60 Hz [V]187 V
Lengd [mm]230.0 mm
LRA267 A
LýsingDSH120-3
Mælitengi HÞNone
Mælitengi LÞSchrader
Manifold enabledNo
Einkenni
Gildi
Material DescriptionDSH120-3AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberDSH120A3ALCM
MótorhlífInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Oil level switchNone
OlíugerðPOE
Olíuskipti [L]3.30 L
Olíuvísun160SZ
Orkumötun þjöppu [V]208-230/3/60
Pökkunarmagn8
PökkunarsniðIndustrial pack
Product lineCommercial Compressors
RLA43.6 A
Rúmmál háhliðar0.7 L
Rúmmál lághliðar13.6 L
Seigja [cP]32.0 cP
Snún.vægi fest. [Nm]15.00 N-m
Snún.vægi glers [Nm]50 N-m
Snún.vægi jarðar [Nm]2.00 N-m
Snúningshraði við 60Hz [rpm]3500 rpm
Staðall tengistykkisODF
Stærð frárennslisteng. [to]7/8 in
Stærð sogtengingar [to]1-3/8 in
Strokrúmmál [cm3]116.90 cm³
Stýring afkastagetuFixed speed
Tækni vörumerkisScroll compressor
Teikning númer8560177
Tíðni [Hz]60
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uppsetning glersThreaded
Útjöfnun olíu1-3/4'' Rotolock
Vafviðnám fyrir þriggja fasa þjöppur með sams konar vafninga [Ohm]0.27 Ohm
VöruhópurHermetic compressors
VörutegundDSH120
VottunUL
ÞáttanotkunAir conditioning
Þvermál [mm]243 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight69.78 Kilogram
Net weight69.78 Kilogram
Einkenni
Gildi
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm