Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll compressor, DSH161A3ALDM

120H2358

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afl snún.vægis [Nm]3.00 N-m
AfltengingarScrew 4.8 mm
Breidd [mm]230.00 mm
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni sogtengingar-
FamilyDSH
Fasi3
Fjöldi starta á klst. [hám.]12
ForhitariNo
Gerð tengingarBrazed
Hæð frá grunnplötu [mm]527 mm
Hæð frárennslistengingar [mm]509 mm
Hæð sogtengingar [mm]278 mm
Háhlið TS hám.150.0 °C
Háhlið TS lágm.-35.0 °C
Hámarksvinnslustraumur [MOC]64 A
Hátt gildi málspennu við 60Hz [V]230 V
Hátt gildi spennusviðs við 60Hz [V]253 V
Heildarhæð [mm]542.0 mm
Heiti vöruScroll compressor DSH
Hleðsla kæliefnis [kg] [hám.]10.00 kg
IDVYes
In scope of WEEENo
Innsprautun vökvaNo
IP-varnarflokkurIP54 (with cable gland)
KæliefniR410AR452BR454B
Lághlið TS hám.55.0 °C
Lághlið TS lágm.-35.0 °C
Lagnastærð frárennslisteng. [to]7/8 in
Lagnastærð sogtengingar [to]1-3/8 in
Lágt gildi málspennu við 60 Hz [V]208 V
Lágt gildi spennusviðs við 60 Hz [V]187 V
Lengd [mm]230.0 mm
LRA315 A
LýsingDSH161-3
Mælitengi HÞNone
Mælitengi LÞSchrader
Manifold enabledNo
Einkenni
Gildi
Material DescriptionDSH161-3AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberDSH161A3ALDM
MótorhlífInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Oil level switchNone
OlíugerðPOE
Olíuskipti [L]3.30 L
Olíuvísun160SZ
Orkumötun þjöppu [V]208-230/3/60
Pökkunarmagn8
PökkunarsniðIndustrial pack
Product lineCommercial Compressors
RLA49.3 A
Rúmmál háhliðar0.7 L
Rúmmál lághliðar13.6 L
Seigja [cP]32.0 cP
Snún.vægi fest. [Nm]15.00 N-m
Snún.vægi glers [Nm]50 N-m
Snún.vægi jarðar [Nm]2.00 N-m
Snúningshraði við 60Hz [rpm]3500 rpm
Staðall tengistykkisODF
Stærð frárennslisteng. [to]7/8 in
Stærð sogtengingar [to]1-3/8 in
Strokrúmmál [cm3]151.70 cm³
Stýring afkastagetuFixed speed
Tækni vörumerkisScroll compressor
Teikning númer8560177
Tíðni [Hz]60
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uppsetning glersThreaded
Útjöfnun olíu1-3/4'' Rotolock
Vafviðnám fyrir þriggja fasa þjöppur með sams konar vafninga [Ohm]0.224 Ohm
VöruhópurHermetic compressors
VörutegundDSH161
VottunUL
ÞáttanotkunAir conditioning
Þvermál [mm]243 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight73.47 Kilogram
Net weight70.97 Kilogram
Einkenni
Gildi
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm