Danfoss logo
DSH600 - 8556192 - JPG

Scroll compressor, DSH598A9APC

120H1937

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Industrial pack

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni sogtengingar-
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSH
Fasi3
Fjöldi starta á klst. [hám.]12
ForhitariNo
Gerð tengingarBrazed
Háhlið TS hám.150.0 °C
Háhlið TS lágm.-35.0 °C
Hámarksvinnslustraumur [MOC]122 A
Hátt gildi málspennu við 60Hz [V]400 V
Hátt gildi spennusviðs við 60Hz [V]440 V
Heiti vöruScroll compressor DSH
Hleðsla kæliefnis [kg] [hám.]17.00 kg
Hlíf gegn andsælis snún.Electronic module
IDVYes
In scope of WEEENo
Innsprautun vökvaNo
KæliefniR410AR452BR454B
Lághlið TS hám.52.0 °C
Lághlið TS lágm.-35.0 °C
Lagnastærð frárennslisteng. [to]1-3/8 in
Lagnastærð sogtengingar [to]2-1/8 in
Lágt gildi málspennu við 60 Hz [V]380 V
Lágt gildi spennusviðs við 60 Hz [V]342 V
LiturBlue
LRA566 A
LýsingDSH598-9
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH598-9AP-INDUST
Einkenni
Gildi
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSH598A9APC
MótorhlífElectronic protection module, 110/240 V
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Oil level switchNone
OlíugerðPOE
Olíuskipti [L]6.10 L
Olíuvísun160SZ
Orkumötun þjöppu [V]380-400/3/60
Pökkunarmagn4
PökkunarsniðIndustrial pack
Product lineCommercial Compressors
Próf. HÞ [bar] [hám.]53.6 bar
Próf. LÞ [bar] [hám.]34.3 bar
Prófmis [bör] [hám.]37 bar
RLA99 A
Rúmmál háhliðar4.0 L
Rúmmál lághliðar30.1 L
SamskipunarkóðiSingle
Seigja [cP]32.0 cP
Snún.vægi fest. [Nm]21.00 N-m
Snúningshraði við 60Hz [rpm]3500 rpm
Stærð frárennslisteng. [to]1-3/8 in
Stærð sogtengingar [to]2-1/8 in
Strokrúmmál [cm3]541.00 cm³
Stýring afkastagetuFixed speed
TækniScroll
Tækni vörumerkisScroll compressor
Tíðni [Hz]60
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vafviðnám fyrir þriggja fasa þjöppur með sams konar vafninga [Ohm]0.231 Ohm
VöruhópurHermetic compressors
VörutegundDSH598
VottunOut of scope
ÞáttanotkunAir conditioning

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight225.75 Kilogram
Net weight215 Kilogram
Volume1218.375 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424645519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm