Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Scroll compressor, DSF090A7ALA

120H1905

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Industrial pack

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afl snún.vægis [Nm]3.00 N-m
AfltengingarScrew 4.8 mm
Breidd [mm]230.00 mm
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause8.18.3.17.3
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
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
FamilyDSF
Fasi3
Fjöldi starta á klst. [hám.]12
ForhitariNo
Gerð tengingarBrazed
Hæð frá grunnplötu [mm]470 mm
Hæð frárennslistengingar [mm]451 mm
Hæð sogtengingar [mm]235 mm
Háhlið TS hám.150.0 °C
Háhlið TS lágm.-35.0 °C
Hámarksvinnslustraumur [MOC]13 A
Hátt gildi málspennu við 60Hz [V]575 V
Hátt gildi spennusviðs við 60Hz [V]632 V
Heildarhæð [mm]485.0 mm
Heiti vöruScroll compressor DSF
Hleðsla kæliefnis [kg] [hám.]8.00 kg
IDVYes
In scope of WEEENo
Innsprautun vökvaNo
IP-varnarflokkurIP54 (with cable gland)
KæliefniR32
Lághlið TS hám.53.0 °C
Lághlið TS lágm.-35.0 °C
Lagnastærð frárennslisteng. [to]7/8 in
Lagnastærð sogtengingar [to]1-1/8 in
Lágt gildi málspennu við 60 Hz [V]575 V
Lágt gildi spennusviðs við 60 Hz [V]517 V
Lengd [mm]230.0 mm
LiturBlue
LRA84 A
LýsingDSF090-7
Mælitengi HÞNone
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF090-7AL-INDUST
Einkenni
Gildi
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Model numberDSF090A7ALA
MótorhlífInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switchNone
OlíugerðPOE
Olíuskipti [L]3.00 L
Olíuvísun185SL
Orkumötun þjöppu [V]575/3/60
Pökkunarmagn8
PökkunarsniðIndustrial pack
Product lineCommercial Compressors
Próf. HÞ [bar] [hám.]53.6 bar
Próf. LÞ [bar] [hám.]36.7 bar
Prófmis [bör] [hám.]37 bar
RLA12 A
Rúmmál háhliðar0.7 L
Rúmmál lághliðar11.7 L
SamskipunarkóðiSingle
SCIP-málsskjalanr.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Seigja [cP]40.0 cP
Snún.vægi fest. [Nm]15.00 N-m
Snún.vægi glers [Nm]50 N-m
Snún.vægi jarðar [Nm]2.00 N-m
Snúningshraði við 60Hz [rpm]3500 rpm
Staðall tengistykkisODF
Stærð frárennslisteng. [to]7/8 in
Stærð sogtengingar [to]1-1/8 in
Strokrúmmál [cm3]81.30 cm³
Stýring afkastagetuFixed speed
TækniScroll
Tækni vörumerkisScroll compressor
Teikning númer8560176
Tíðni [Hz]60
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Uppsetning glersThreaded
Útjöfnun olíu1-3/4"Rotolock
Vafviðnám fyrir þriggja fasa þjöppur með sams konar vafninga [Ohm]2.34 Ohm
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
VöruhópurHermetic compressors
VörutegundDSF090
VottunCEULUKCA
ÞáttanotkunAir conditioning
Þvermál [mm]243 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight61.75 Kilogram
Net weight58 Kilogram
Volume0.921 Cubic meter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424644017
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm