Danfoss logo
SH184 scroll compressor front view

Scroll compressor, DSH184A4HLD

120H1752

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afl snún.vægis [Nm]3.00 N-m
AfltengingarScrew 4.8 mm
Breidd [mm]230.00 mm
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni sogtengingar-
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSH
Fasi3
Gerð tengingarBrazed
Hæð frá grunnplötu [mm]543 mm
Hæð frárennslistengingar [mm]524 mm
Hæð sogtengingar [mm]299 mm
Hátt gildi málspennu við 50Hz [V]415 V
Hátt gildi málspennu við 60Hz [V]460 V
Hátt gildi spennusviðs við 50Hz [V]457 V
Hátt gildi spennusviðs við 60Hz [V]506 V
Heildarhæð [mm]558.0 mm
Heiti vöruScroll compressor DSH
IDVYes
In scope of WEEENo
IP-varnarflokkurIP54 (with cable gland)
KæliefniR410A
Lagnastærð frárennslisteng. [to]7/8 in
Lagnastærð sogtengingar [to]1-3/8 in
Lágt gildi málspennu við 50 Hz [V]380 V
Lágt gildi málspennu við 60 Hz [V]460 V
Lágt gildi spennusviðs við 50 Hz [V]342 V
Lágt gildi spennusviðs við 60 Hz [V]414 V
Lengd [mm]230.0 mm
Einkenni
Gildi
LýsingDSH184-4
Mælitengi HÞNone
Mælitengi LÞSchrader
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH184-4HL-INDUST
Model numberDSH184A4HLD
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
Orkumötun þjöppu [V]380-415/3/50 460/3/60
Pökkunarmagn8
PökkunarsniðIndustrial pack
Product lineCommercial Compressors
SCIP-málsskjalanr.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Snún.vægi glers [Nm]50 N-m
Snún.vægi jarðar [Nm]2.00 N-m
Snúningshraði við 50Hz [rpm]2900 rpm
Snúningshraði við 60Hz [rpm]3500 rpm
Staðall tengistykkisODF
Stærð frárennslisteng. [to]7/8 in
Stærð sogtengingar [to]1-3/8 in
Strokrúmmál [cm3]170.30 cm³
Stýring afkastagetuFixed speed
Tækni vörumerkisScroll compressor
Teikning númer8560178
Tíðni [Hz]50/60
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uppsetning glersThreaded
Útjöfnun olíu1-3/4'' Rotolock
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
VöruhópurHermetic compressors
VörutegundDSH184
VottunCEUL
ÞáttanotkunAir conditioning
Þvermál [mm]243 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight76.12 Kilogram
Net weight73.62 Kilogram
Volume0.11 Cubic meter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424540111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm