Scroll compressor, DSF090A4ALB
120H1636
Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
120H1636
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
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.17.3 |
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
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Family | DSF |
| Fasi | 3 |
| Fjöldi starta á klst. [hám.] | 12 |
| Forhitari | No |
| Gerð tengingar | Brazed |
| Hæð frá grunnplötu [mm] | 470 mm |
| Hæð frárennslistengingar [mm] | 451 mm |
| Hæð sogtengingar [mm] | 235 mm |
| Háhlið TS hám. | 150.0 °C |
| Háhlið TS lágm. | -35.0 °C |
| Hámarksvinnslustraumur [MOC] | 17 A |
| Hátt gildi málspennu við 50Hz [V] | 400 V |
| Hátt gildi málspennu við 60Hz [V] | 460 V |
| Hátt gildi spennusviðs við 50Hz [V] | 440 V |
| Hátt gildi spennusviðs við 60Hz [V] | 506 V |
| Heildarhæð [mm] | 485.0 mm |
| Heiti vöru | Scroll compressor DSF |
| Hleðsla kæliefnis [kg] [hám.] | 8.00 kg |
| IDV | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Innsprautun vökva | No |
| IP-varnarflokkur | IP54 (with cable gland) |
| Kæliefni | R32 |
| Lághlið TS hám. | 53.0 °C |
| Lághlið TS lágm. | -35.0 °C |
| Lagnastærð frárennslisteng. [to] | 7/8 in |
| Lagnastærð sogtengingar [to] | 1-1/8 in |
| Lágt gildi málspennu við 50 Hz [V] | 400 V |
| Lágt gildi málspennu við 60 Hz [V] | 460 V |
| Lágt gildi spennusviðs við 50 Hz [V] | 360 V |
| Lágt gildi spennusviðs við 60 Hz [V] | 414 V |
| Lengd [mm] | 230.0 mm |
| Litur | Blue |
| LRA | 98 A |
| Lýsing | DSF090-4 |
| Mælitengi HÞ | None |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSF090-4AL-INDUST |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 32.70 bar |
| MCC | 24 A |
| Model number | DSF090A4ALB |
| Mótorhlíf | Internal overload protector |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Olíugerð | POE |
| Olíuskipti [L] | 3.00 L |
| Olíuvísun | 185SL |
| Orkumötun þjöppu [V] | 400/3/50 460/3/60 |
| Pökkunarmagn | 8 |
| Pökkunarsnið | Industrial pack |
| Product line | Commercial Compressors |
| Próf. HÞ [bar] [hám.] | 53.6 bar |
| Próf. LÞ [bar] [hám.] | 36.7 bar |
| Prófmis [bör] [hám.] | 37 bar |
| RLA | 17.1 A |
| Rúmmál háhliðar | 0.7 L |
| Rúmmál lághliðar | 11.7 L |
| Samskipunarkóði | Single |
| SCIP-málsskjalanr. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| Seigja [cP] | 40.0 cP |
| Send festing | Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers |
| Send olía | Initial oil charge |
| Sendar leiðbeiningar | Installation instructions |
| Snún.vægi fest. [Nm] | 15.00 N-m |
| Snún.vægi glers [Nm] | 50 N-m |
| Snún.vægi jarðar [Nm] | 2.00 N-m |
| Snúningshraði við 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Snúningshraði við 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Staðall tengistykkis | ODF |
| Stærð frárennslisteng. [to] | 7/8 in |
| Stærð sogtengingar [to] | 1-1/8 in |
| Strokrúmmál [cm3] | 81.30 cm³ |
| Stýring afkastagetu | Fixed speed |
| Tækni | Scroll |
| Tækni vörumerkis | Scroll compressor |
| Teikning númer | 8560176 |
| Tíðni [Hz] | 50/60 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Uppsetning glers | Threaded |
| Útjöfnun olíu | 1-3/4"Rotolock |
| Vafviðnám fyrir þriggja fasa þjöppur með sams konar vafninga [Ohm] | 1,47 Ohm |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Vöruhópur | Hermetic compressors |
| Vörutegund | DSF090 |
| Vottun | CEULUKCA |
| Þáttanotkun | Air conditioning |
| Þvermál [mm] | 243 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 61.75 Kilogram |
| Net weight | 58 Kilogram |
| Volume | 0.1 Cubic meter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424542092 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |