Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSF270A7AAA

120H1630

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afl snún.vægis [Nm]3.00 N-m
AfltengingarStud M5
CE markYes
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni sogtengingar-
FamilyDSF
Fasi3
Fjöldi starta á klst. [hám.]12
ForhitariNo
Gerð tengingarBrazed
Hæð frárennslistengingar [mm]618 mm
Hæð sogtengingar [mm]302 mm
Háhlið TS hám.150.0 °C
Háhlið TS lágm.-35.0 °C
Hámarksvinnslustraumur [MOC]35 A
Hátt gildi málspennu við 60Hz [V]575 V
Hátt gildi spennusviðs við 60Hz [V]632 V
Heildarhæð [mm]653.0 mm
Heiti vöruScroll compressor DSF
Hleðsla kæliefnis [kg] [hám.]15.00 kg
Hlíf gegn andsælis snún.Electronic module
IDVYes
In scope of WEEENo
Innsprautun vökvaNo
IP-varnarflokkurIP54 (with cable gland)
KæliefniR32
Lághlið TS hám.51.0 °C
Lághlið TS lágm.-35.0 °C
Lagnastærð frárennslisteng. [to]1-1/8 in
Lagnastærð sogtengingar [to]1-5/8 in
Lágt gildi málspennu við 60 Hz [V]575 V
Lágt gildi spennusviðs við 60 Hz [V]517 V
LiturBlue
LRA181 A
LýsingDSF270-7
Mælitengi HÞNone
Mælitengi LÞSchrader
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF270-7-AA-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSF270A7AAA
Einkenni
Gildi
MótorhlífElectronic protection module, 24 V ac
MT LÞ-vægi [Nm]15 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Niðurfall olíu1/4'' flare
Oil level switchNone
OlíugerðPOE
Olíuskipti [L]6.10 L
Olíuvísun185SL
Orkumötun þjöppu [V]575/3/60
Pökkunarmagn1
PökkunarsniðSingle pack
Product lineCommercial Compressors
Próf. HÞ [bar] [hám.]53.6 bar
Próf. LÞ [bar] [hám.]34.3 bar
Prófmis [bör] [hám.]37 bar
RLA28 A
Rúmmál háhliðar2.9 L
Rúmmál lághliðar27.5 L
SamskipunarkóðiSingle
Seigja [cP]40.0 cP
Slíf tengistykkisODF
Snún.vægi glers [Nm]50 N-m
Snún.vægi jarðar [Nm]4.00 N-m
Snún.vægi olíuniðurfalls [Nm]35 N-m
Snúningshraði við 60Hz [rpm]3500 rpm
Staðall tengistykkisODF
Stærð frárennslisteng. [to]1-1/8 in
Stærð sogtengingar [to]1-5/8 in
Strokrúmmál [cm3]227.60 cm³
Stýring afkastagetuFixed speed
TækniScroll
Tækni vörumerkisScroll compressor
Teikning númer8556208
Tíðni [Hz]60
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Uppsetning glersThreaded
Útjöfnun olíu2-1/4'' Rotolock
Vafviðnám fyrir þriggja fasa þjöppur með sams konar vafninga [Ohm]0.94 Ohm
VöruhópurHermetic compressors
VörutegundDSF270
VottunCEULUKCA
ÞáttanotkunAir conditioning
Þvermál [mm]318 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight112 Kilogram
Net weight110 Kilogram
Volume590.625 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424624743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm