Scroll compressor, DSF270A3AAA
120H1610
Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack
120H1610
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Afl snún.vægis [Nm] | 3.00 N-m |
| Afltengingar | Stud M5 |
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
| Family | DSF |
| Fasi | 3 |
| Fjöldi starta á klst. [hám.] | 12 |
| Forhitari | No |
| Gerð tengingar | Brazed |
| Hæð frárennslistengingar [mm] | 618 mm |
| Hæð sogtengingar [mm] | 302 mm |
| Háhlið TS hám. | 150.0 °C |
| Háhlið TS lágm. | -35.0 °C |
| Hámarksvinnslustraumur [MOC] | 96 A |
| Hátt gildi málspennu við 60Hz [V] | 230 V |
| Hátt gildi spennusviðs við 60Hz [V] | 253 V |
| Heildarhæð [mm] | 653.0 mm |
| Heiti vöru | Scroll compressor DSF |
| Hleðsla kæliefnis [kg] [hám.] | 15.00 kg |
| Hlíf gegn andsælis snún. | Electronic module |
| IDV | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Innsprautun vökva | No |
| IP-varnarflokkur | IP54 (with cable gland) |
| Kæliefni | R32 |
| Lághlið TS hám. | 51.0 °C |
| Lághlið TS lágm. | -35.0 °C |
| Lagnastærð frárennslisteng. [to] | 1-1/8 in |
| Lagnastærð sogtengingar [to] | 1-5/8 in |
| Lágt gildi málspennu við 60 Hz [V] | 208 V |
| Lágt gildi spennusviðs við 60 Hz [V] | 187 V |
| Litur | Blue |
| LRA | 471 A |
| Lýsing | DSF270-3 |
| Mælitengi HÞ | None |
| Mælitengi LÞ | Schrader |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSF270-3-AA-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Model number | DSF270A3AAA |
| Mótorhlíf | Electronic protection module, 24 V ac |
| MT LÞ-vægi [Nm] | 15 N-m |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Niðurfall olíu | 1/4'' flare |
| Oil level switch | None |
| Olíugerð | POE |
| Olíuskipti [L] | 6.10 L |
| Olíuvísun | 185SL |
| Orkumötun þjöppu [V] | 208-230/3/60 |
| Pökkunarmagn | 6 |
| Pökkunarsnið | Industrial pack |
| Product line | Commercial Compressors |
| Próf. HÞ [bar] [hám.] | 53.6 bar |
| Próf. LÞ [bar] [hám.] | 34.3 bar |
| Prófmis [bör] [hám.] | 37 bar |
| RLA | 70 A |
| Rúmmál háhliðar | 2.9 L |
| Rúmmál lághliðar | 27.5 L |
| Samskipunarkóði | Single |
| Seigja [cP] | 40.0 cP |
| Slíf tengistykkis | ODF |
| Snún.vægi glers [Nm] | 50 N-m |
| Snún.vægi jarðar [Nm] | 4.00 N-m |
| Snún.vægi olíuniðurfalls [Nm] | 35 N-m |
| Snúningshraði við 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Staðall tengistykkis | ODF |
| Stærð frárennslisteng. [to] | 1-1/8 in |
| Stærð sogtengingar [to] | 1-5/8 in |
| Strokrúmmál [cm3] | 227.60 cm³ |
| Stýring afkastagetu | Fixed speed |
| Tækni | Scroll |
| Tækni vörumerkis | Scroll compressor |
| Teikning númer | 8556208 |
| Tíðni [Hz] | 60 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Uppsetning glers | Threaded |
| Útjöfnun olíu | 2-1/4'' Rotolock |
| Vafviðnám fyrir þriggja fasa þjöppur með sams konar vafninga [Ohm] | 0.16 Ohm |
| Vöruhópur | Hermetic compressors |
| Vörutegund | DSF270 |
| Vottun | CEULUKCA |
| Þáttanotkun | Air conditioning |
| Þvermál [mm] | 318 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 112 Kilogram |
| Net weight | 112 Kilogram |
| Volume | 839.04 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424285296 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |