Danfoss logo
DSH600 - 8556192 - JPG

Scroll compressor, DSH600B7AXC

120H1384

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afl snún.vægis [Nm]3.00 N-m
AfltengingarStud M5
Breidd [mm]371.00 mm
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni sogtengingar-
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSH
Fasi3
Fjöldi starta á klst. [hám.]12
ForhitariNo
Gerð tengingarBrazed
Hæð frárennslistengingar [mm]732 mm
Hæð sogtengingar [mm]302 mm
Háhlið TS hám.150.0 °C
Háhlið TS lágm.-35.0 °C
Hámarksvinnslustraumur [MOC]91 A
Hátt gildi málspennu við 60Hz [V]575 V
Hátt gildi spennusviðs við 60Hz [V]632 V
Heildarhæð [mm]799.0 mm
Heiti vöruScroll compressor DSH
Hleðsla kæliefnis [kg] [hám.]17.00 kg
Hlíf gegn andsælis snún.Electronic module
IDVYes
In scope of WEEENo
Innsprautun vökvaNo
IP-varnarflokkurIP54 (with cable gland)
KæliefniR410AR452BR454B
Lághlið TS hám.52.0 °C
Lághlið TS lágm.-35.0 °C
Lagnastærð frárennslisteng. [to]1-3/8 in
Lagnastærð sogtengingar [to]2-1/8 in
Lágt gildi málspennu við 60 Hz [V]575 V
Lágt gildi spennusviðs við 60 Hz [V]517 V
Lengd [mm]371.0 mm
LiturBlue
LRA354 A
LýsingDSH600-7
Mælitengi HÞNone
Mælitengi LÞSchrader
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH600-7-AX-SINGLE
Einkenni
Gildi
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSH600B7AXC
MótorhlífElectronic protection module, 24 V ac
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Niðurfall olíu1/4'' flare
Oil level switchNone
OlíugerðPOE
Olíuskipti [L]6.10 L
Olíuvísun160SZ
Orkumötun þjöppu [V]575/3/60
Pökkunarmagn1
PökkunarsniðSingle pack
Product lineCommercial Compressors
Próf. HÞ [bar] [hám.]53.6 bar
Próf. LÞ [bar] [hám.]34.3 bar
Prófmis [bör] [hám.]37 bar
RLA70 A
Rúmmál háhliðar4.0 L
Rúmmál lághliðar30.1 L
SamskipunarkóðiSingle
Seigja [cP]32.0 cP
Slíf tengistykkisODF
Snún.vægi fest. [Nm]21.00 N-m
Snún.vægi glers [Nm]50 N-m
Snún.vægi jarðar [Nm]4.00 N-m
Snúningshraði við 60Hz [rpm]3500 rpm
Staðall tengistykkisODF
Stærð frárennslisteng. [to]1-3/8 in
Stærð sogtengingar [to]2-1/8 in
Strokrúmmál [cm3]442.60 cm³
Stýring afkastagetuFixed speed
TækniScroll
Tækni vörumerkisScroll compressor
Teikning númer8556192a
Tíðni [Hz]60
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Uppsetning glersThreaded
Útjöfnun olíu2-1/4'' Rotolock
Vafviðnám fyrir þriggja fasa þjöppur með sams konar vafninga [Ohm]0.38 Ohm
VöruhópurHermetic compressors
VörutegundDSH600
VottunCEULUKCA
ÞáttanotkunAir conditioning
Þvermál [mm]333 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight225.75 Kilogram
Net weight215 Kilogram
Volume590.625 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424678166
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm