Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSH240A3ABC

120H1288

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afl snún.vægis [Nm]3.00 N-m
AfltengingarStud M5
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
Hæð frárennslistengingar [mm]618 mm
Hæð sogtengingar [mm]302 mm
Háhlið TS hám.150.0 °C
Háhlið TS lágm.-35.0 °C
Hámarksvinnslustraumur [MOC]103 A
Hátt gildi málspennu við 60Hz [V]230 V
Hátt gildi spennusviðs við 60Hz [V]253 V
Heildarhæð [mm]653.0 mm
Heiti vöruScroll compressor DSH
Hleðsla kæliefnis [kg] [hám.]15.00 kg
Hlíf gegn andsælis snún.Electronic module
IDVYes
In scope of WEEENo
Innsprautun vökvaNo
IP-varnarflokkurIP54 (with cable gland)
KæliefniR410A
Lághlið TS hám.52.0 °C
Lághlið TS lágm.-35.0 °C
Lagnastærð frárennslisteng. [to]1-1/8 in
Lagnastærð sogtengingar [to]1-5/8 in
Lágt gildi málspennu við 60 Hz [V]208 V
Lágt gildi spennusviðs við 60 Hz [V]187 V
LiturBlue
LRA485 A
LýsingDSH240-3
Mælitengi HÞNone
Mælitengi LÞSchrader
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH240-3AB-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Einkenni
Gildi
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSH240A3ABC
MótorhlífElectronic protection module, 110/240 V
MT LÞ-vægi [Nm]15 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Niðurfall olíu1/4'' flare
Oil level switchNone
OlíugerðPOE
Olíuskipti [L]6.10 L
Olíuvísun160SZ
Orkumötun þjöppu [V]208-230/3/60
Pökkunarmagn6
PökkunarsniðIndustrial pack
Product lineCommercial Compressors
Próf. HÞ [bar] [hám.]53.6 bar
Próf. LÞ [bar] [hám.]34.3 bar
Prófmis [bör] [hám.]37 bar
RLA75 A
Rúmmál háhliðar2.9 L
Rúmmál lághliðar27.5 L
SamskipunarkóðiSingle
Seigja [cP]32.0 cP
Slíf tengistykkisODF
Snún.vægi glers [Nm]50 N-m
Snún.vægi jarðar [Nm]4.00 N-m
Snún.vægi olíuniðurfalls [Nm]35 N-m
Snúningshraði við 60Hz [rpm]3500 rpm
Staðall tengistykkisODF
Stærð frárennslisteng. [to]1-1/8 in
Stærð sogtengingar [to]1-5/8 in
Strokrúmmál [cm3]227.60 cm³
Stýring afkastagetuFixed speed
TækniScroll
Tækni vörumerkisScroll compressor
Teikning númer8556208
Tíðni [Hz]60
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Uppsetning glersThreaded
Útjöfnun olíu2-1/4'' Rotolock
Vafviðnám fyrir þriggja fasa þjöppur með sams konar vafninga [Ohm]0.16 Ohm
VöruhópurHermetic compressors
VörutegundDSH240
VottunCEULUKCA
ÞáttanotkunAir conditioning
Þvermál [mm]318 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight115.68 Kilogram
Net weight108 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.1 Cubic meter
EAN/UPC5702424542443