Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSH295A9ACA

120H1238

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Single pack
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afl snún.vægis [Nm]3.00 N-m
AfltengingarStud M5
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni sogtengingar-
FamilyDSH
Fasi3
Fjöldi starta á klst. [hám.]12
ForhitariNo
Gerð tengingarBrazed
Hæð frárennslistengingar [mm]618 mm
Hæð sogtengingar [mm]302 mm
Hátt gildi málspennu við 60Hz [V]380 V
Hátt gildi spennusviðs við 60Hz [V]418 V
Heildarhæð [mm]653.0 mm
Heiti vöruScroll compressor DSH
Hleðsla kæliefnis [kg] [hám.]13.50 kg
Hlíf gegn andsælis snún.Electronic module
In scope of WEEENo
IP-varnarflokkurIP54 (with cable gland)
KæliefniR410A
Lagnastærð frárennslisteng. [to]1-1/8 in
Lagnastærð sogtengingar [to]1-5/8 in
Lágt gildi málspennu við 60 Hz [V]380 V
Lágt gildi spennusviðs við 60 Hz [V]342 V
LiturBlue
LRA310 A
LýsingDSH295-9
Mælitengi HÞNone
Mælitengi LÞSchrader
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-9AC-SINGLE
Model numberDSH295A9ACA
MótorhlífElectronic protection module, 110/240 V
MT LÞ-vægi [Nm]15 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Niðurfall olíu1/4'' flare
Oil level switchNone
Einkenni
Gildi
OlíugerðPOE
Olíuskipti [L]6.70 L
Olíuvísun160SZ
Orkumötun þjöppu [V]380-400/3/60
Pökkunarmagn1
PökkunarsniðSingle pack
Product lineCommercial Compressors
Próf. HÞ [bar] [hám.]48.7 bar
Próf. LÞ [bar] [hám.]34.3 bar
Prófmis [bör] [hám.]37 bar
RLA51.4 A
SamskipunarkóðiSingle
Seigja [cP]32.0 cP
Send einingElectronic protection module mounted in terminal box
Send olíaInitial oil charge
Sendar leiðbeiningarInstallation instructions
Slíf tengistykkisODF
Snún.vægi fest. [Nm]21.00 N-m
Snún.vægi glers [Nm]50 N-m
Snún.vægi jarðar [Nm]4.00 N-m
Snún.vægi olíuniðurfalls [Nm]35 N-m
Snúningshraði við 60Hz [rpm]3500 rpm
Staðall tengistykkisODF
Stærð frárennslisteng. [to]1-1/8 in
Stærð sogtengingar [to]1-5/8 in
Strokrúmmál [cm3]276.20 cm³
Stýring afkastagetuFixed speed
TækniScroll
Tækni vörumerkisScroll compressor
Teikning númer8556208
Tíðni [Hz]60
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uppsetning glersThreaded
Útjöfnun olíu2-1/4'' Rotolock
Vafviðnám fyrir þriggja fasa þjöppur með sams konar vafninga [Ohm]0.36 Ohm
VöruhópurHermetic compressors
VörutegundDSH295
ÞáttanotkunAir conditioning
Þvermál [mm]318 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight122.1 Kilogram
Einkenni
Gildi
Net weight111 Kilogram