Danfoss logo
SH105 SH120 SH140 SH161 DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 SM124 SM147 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 MLM090 MLZ090- 8560003 - JPG

Scroll compressor, DSH120A7ALA

120H1201

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Industrial pack
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ráðlagður skipti: 120H1851
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
CoolselectorFilterDiscontinued models
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
Hæð frárennslistengingar [mm]509 mm
Hæð sogtengingar [mm]278 mm
Háhlið TS hám.150.0 °C
Háhlið TS lágm.-35.0 °C
Hámarksvinnslustraumur [MOC]19 A
Hátt gildi málspennu við 60Hz [V]575 V
Hátt gildi spennusviðs við 60Hz [V]632 V
Heildarhæð [mm]540.0 mm
Heiti vöruScroll compressor DSH
Hleðsla kæliefnis [kg] [hám.]10.00 kg
IDVYes
In scope of WEEENo
IP-varnarflokkurIP54 (with cable gland)
KæliefniR410A
Lághlið TS hám.55.0 °C
Lághlið TS lágm.-35.0 °C
Lagnastærð frárennslisteng. [to]7/8 in
Lagnastærð sogtengingar [to]1-3/8 in
Lágt gildi málspennu við 60 Hz [V]575 V
Lágt gildi spennusviðs við 60 Hz [V]517 V
LiturBlue
LRA103 A
LýsingDSH120-7 (Old)
Mælitengi HÞNone
Mælitengi LÞSchrader
Manifold enabledNo
Material DescriptionDel-DSH120-7AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
MCC24 A
Model numberDSH120A7ALA
Einkenni
Gildi
MótorhlífInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switchNone
OlíugerðPOE
Olíuskipti [L]3.30 L
Olíuvísun160SZ
Orkumötun þjöppu [V]575/3/60
Pökkunarmagn8
PökkunarsniðIndustrial pack
Product lineCommercial Compressors
Próf. HÞ [bar] [hám.]48.7 bar
Próf. LÞ [bar] [hám.]33.3 bar
Prófmis [bör] [hám.]37 bar
RLA17.1 A
Rúmmál háhliðar0.7 L
Rúmmál lághliðar13.6 L
SamskipunarkóðiSingle
SCIP-málsskjalanr.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Seigja [cP]32.0 cP
Send festingMounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Send olíaInitial oil charge
Sendar leiðbeiningarInstallation instructions
Snún.vægi fest. [Nm]15.00 N-m
Snún.vægi glers [Nm]50 N-m
Snún.vægi jarðar [Nm]2.00 N-m
Snúningshraði við 60Hz [rpm]3500 rpm
Staðall tengistykkisODF
Stærð frárennslisteng. [to]7/8 in
Stærð sogtengingar [to]1-3/8 in
Strokrúmmál [cm3]116.90 cm³
Stýring afkastagetuFixed speed
TækniScroll
Tækni vörumerkisScroll compressor
Teikning númer8560003
Tíðni [Hz]60
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Uppsetning glersThreaded
Útjöfnun olíu1-3/4'' Rotolock
Útskiptingarkóði120H1534
Vafviðnám fyrir þriggja fasa þjöppur með sams konar vafninga [Ohm]1.57 Ohm
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
VöruhópurHermetic compressors
VörutegundDSH120
VottunCEULUKCA
ÞáttanotkunAir conditioning
Þvermál [mm]243 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight69.78 Kilogram
Net weight64 Kilogram
Volume0.408 Cubic meter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424542665
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm