Danfoss logo
 SH090 DSH090 - 8560004

Scroll compressor, DSH090A4ALC

120H1183

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
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
CoolselectorFilterDiscontinued models
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
Hæð frárennslistengingar [mm]451 mm
Hæð sogtengingar [mm]235 mm
Háhlið TS hám.150.0 °C
Háhlið TS lágm.-35.0 °C
Hámarksvinnslustraumur [MOC]19 A
Hátt gildi málspennu við 50Hz [V]415 V
Hátt gildi málspennu við 60Hz [V]460 V
Hátt gildi spennusviðs við 50Hz [V]457 V
Hátt gildi spennusviðs við 60Hz [V]506 V
Heildarhæð [mm]482.0 mm
Heiti vöruScroll compressor DSH
Hleðsla kæliefnis [kg] [hám.]8.00 kg
IDVYes
In scope of WEEENo
IP-varnarflokkurIP54 (with cable gland)
KæliefniR410AR452BR454B
Lághlið TS hám.55.0 °C
Lághlið TS lágm.-35.0 °C
Lagnastærð frárennslisteng. [to]7/8 in
Lagnastærð sogtengingar [to]1-1/8 in
Lágt gildi málspennu við 50 Hz [V]380 V
Lágt gildi málspennu við 60 Hz [V]460 V
Lágt gildi spennusviðs við 50 Hz [V]342 V
Lágt gildi spennusviðs við 60 Hz [V]414 V
LiturBlue
LRA98 A
LýsingDSH090-4 (Old)
Mælitengi HÞNone
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH090-4AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
MCC22 A
Einkenni
Gildi
Model numberDSH090A4ALC
MótorhlífInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
OlíugerðPOE
Olíuskipti [L]3.00 L
Olíuvísun160SZ
Orkumötun þjöppu [V]380-415/3/50 460/3/60
Pökkunarmagn8
PökkunarsniðIndustrial pack
Product lineCommercial Compressors
Próf. HÞ [bar] [hám.]48.7 bar
Próf. LÞ [bar] [hám.]33.3 bar
Prófmis [bör] [hám.]37 bar
RLA14.3 A
Rúmmál háhliðar0.7 L
Rúmmál lághliðar11.7 L
SamskipunarkóðiSingle
SCIP-málsskjalanr.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Seigja [cP]32.0 cP
Send festingMounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Send olíaInitial oil charge
Sendar leiðbeiningarInstallation instructions
Snún.vægi fest. [Nm]15.00 N-m
Snún.vægi glers [Nm]50 N-m
Snún.vægi jarðar [Nm]2.00 N-m
Snúningshraði við 50Hz [rpm]2900 rpm
Snúningshraði við 60Hz [rpm]3500 rpm
Staðall tengistykkisODF
Stærð frárennslisteng. [to]7/8 in
Stærð sogtengingar [to]1-1/8 in
Strokrúmmál [cm3]88.40 cm³
Stýring afkastagetuFixed speed
TækniScroll
Tækni vörumerkisScroll compressor
Teikning númer8560004
Tíðni [Hz]50/60
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Uppsetning glersThreaded
Útjöfnun olíu1-3/4"Rotolock
Útskiptingarkóði120H1512
Vafviðnám fyrir þriggja fasa þjöppur með sams konar vafninga [Ohm]1.47 Ohm
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
VöruhópurHermetic compressors
VörutegundDSH090
VottunCEULUKCA
ÞáttanotkunAir conditioning
Þvermál [mm]243 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight61.91 Kilogram
Net weight58 Kilogram
Volume0.408 Cubic meter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424542771
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm