Danfoss logo
MPHE H118L-EZ, Fjöldi platna: 90-product-details

MPHE H118L-EZ, Fjöldi platna: 90

111H0523

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 35, Aðgerð: Eimir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðEimir
ApplicationHeat pump
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurStoð
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fjöldi platna90
FlokkurIII
Gerð nr.118
H1 tengigerðG ytri þráðatenging
H1 tengistærðL1"1/2
H2 tengigerðG ytri þráðatenging
H2 tengistærðL1"1/2
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]35.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]508 psi
Heiti gerðarH118L-EZ
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-EZ-90
Mynstur plötuZ
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.Null
Q1 teng.gerðNull
Q2 stærðarsvið teng.Null
Q2 teng.gerðNull
Q3 stærðarsvið teng.H5/8
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.H1"1/8
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE H118L-EZ
VottunASCECRNEACKRAIAUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight42 Kilogram
Net weight32 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume101.52 Liter
EAN/UPC5715255227151