Danfoss logo
Temperature Sensor, MBT 155, Pg 9 / Pg 11, G 1/4, w/o pocket

097U0262

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni ferlistengingarRyðfrítt stál
Efni tengingarRyðfrítt stál
Efni varnarpípuAISI 316 TI
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Ferlistenging karl/kvenKarltengi
FrálagsmerkiCurrent
Frálagsmerki [mA] [hám.]20 mA
Frálagsmerki [mA] [lágm.]4 mA
Gerð ferlistengingarG
Gerð sendisSambyggt
Gerð skynjaraeiningarPt
Gerð tengingarG
Heiti gerðarMBT 155-200mm
Heiti vöruHitastigssendir
Hitasvið [°C] [hám.]200 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Hitasvið [°F] [hám.]392 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
InnskotsgerðFest
Innskotslengd [in]7.900 in
Innskotslengd [mm]200 mm
IP-tala umlykisIP65
Mælingasvið [°C] [hám.]200 °C
Mælingasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Mælingasvið [°F] [hám.]392 °F
Einkenni
Gildi
Mælingasvið [°F] [lágm.]-58 °F
Material DescriptionMBT155 Sensor insert for MBT5550
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineSensing Solutions
Rafm.teng. karl/kvenKarl- og kventengi
RafmagnstengingAngular connector
Skynjaraeining [pc]1 pc
SkynjarainnskotUmskiptanlegt
Snið magns á pakkningu13 pc
Staðall ferlistengingarISO 1179-2
Staðall rafmagnstengingarEN 175301-803-A
Staðall skynjaraeiningarISO 60751
Stærð ferlistengingar1/4
Stærð rafmagnstengingarPg 11
Stillisvið sendis [°C] [hám.]200 °C
Stillisvið sendis [°C] [lágm.]0 °C
Stillisvið sendis [°F] [hám.]392 °F
Stillisvið sendis [°F] [lágm.]32 °F
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
TengistaðallISO 228
Umhverfishitastig hám. [°C]85 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]185 °F
Viðnám skynjaraein. [Ohm]1000 Ohm
Vikmörk skynjaraeiningarFlokkur B
VöruhópurSensors
VörutegundMBT 155
VottunCE
Þvermál varnarpípu [mm]6.0 mm
Þvermál varnarpípu [to]0.236 in

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.338 Kilogram
Net weight0.286 Kilogram
Volume0.495 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162521298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm