ECflex 6T, 129 m, Fæðispenna [V] AC: 230, 770 W
088L6445
ECflex 6T 129m 230V 770W
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ráðlagður skipti: 140F1209
088L6445
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Ábyrgð [ár] | 20 |
| Aflögunarþol [N] | >1500 N |
| Beygjuradíus [mm] [lágm.] | 42 mm |
| Blýlaust | Já |
| Búnaður | Cold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Einangrun leiðara | XLPE |
| Eldtefjandi | Já |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Gerð kaldrar tengitaugar | DTCL |
| Hitastig utan rekstrar [°C] [hám.] | 90 °C |
| Hitastig við lagningu [°C] [lágm.] | -5 °C |
| Hitunarregla | Raðviðnám |
| Hitunarútgangur [W] | 770 W |
| IP-flokkur elements | IPX7 |
| Kapall á skál | No |
| Kapallengd [m] | 129.000 m |
| Kapalskjár | Álþynna 100% |
| Kapalútgangur [W/m] | 6 W/m |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kapalviðnám [Ohm] | 68.9000 Ohm |
| Kapalþvermál [mm] | 6.9 mm |
| Köld tengitaug | Já |
| Leiðaramagn kaldrar tengitaugar | 3 |
| Lengd kaldrar tengitaugar [m] | 2.3 m |
| Litur ytri kápu | Rautt |
| Lýsing | ECflex 6T 129m 230V 770W |
| Magn kaldrar tengitaugar | 1 |
| Material Description | ECflex 6T 129m 230V 770W |
| Product line | Electric Heating |
| Skera í lengd | No |
| Stærð kaldrar tengitaugar [mm²] | 1.5 mm² |
| Togþol [N] | >500 N |
| UL mark | No |
| Umbúðabreidd [mm] | 386 mm |
| Umbúðadýpt [mm] | 386 mm |
| Umbúðahæð [mm] | 120 mm |
| Útgáfa vöru | Ready-made |
| UV varið | No |
| Vinnsluhiti [°C] [hám.] | 80 °C |
| Vöruhópur | Heating Cables |
| Vörutegund | ECflex 6T |
| Vottun | CE |
| Ytri kápa | PVC |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 8.141 Kilogram |
| Net weight | 8.06 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.021 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5703466245835 |