Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

ECflex 6T, 80 m, Fæðispenna [V] AC: 230, 500 W

088L6441

ECflex 6T 80m 230V 500W

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ráðlagður skipti: 140F1205

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]20
Aflögunarþol [N]>1500 N
Beygjuradíus [mm] [lágm.]42 mm
BlýlaustJá
BúnaðurCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrun leiðaraXLPE
EldtefjandiJá
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð kaldrar tengitaugarDTCL
Hitastig utan rekstrar [°C] [hám.]90 °C
Hitastig við lagningu [°C] [lágm.]-5 °C
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]500 W
IP-flokkur elementsIPX7
Kapall á skálNo
Kapallengd [m]80.000 m
KapalskjárÁlþynna 100%
Kapalútgangur [W/m]6 W/m
Einkenni
Gildi
Kapalviðnám [Ohm]105.0000 Ohm
Kapalþvermál [mm]6.9 mm
Köld tengitaugJá
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar3
Lengd kaldrar tengitaugar [m]2.3 m
Litur ytri kápuRautt
LýsingECflex 6T 80m 230V 500W
Magn kaldrar tengitaugar1
Material DescriptionECflex 6T 80m 230V 500W
Product lineElectric Heating
Skera í lengdNo
Stærð kaldrar tengitaugar [mm²]1.5 mm²
Togþol [N]>500 N
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]386 mm
Umbúðadýpt [mm]386 mm
Umbúðahæð [mm]120 mm
Útgáfa vöruReady-made
UV variðNo
Vinnsluhiti [°C] [hám.]80 °C
VöruhópurHeating Cables
VörutegundECflex 6T
VottunCE
Ytri kápaPVC

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight5.37 Kilogram
Net weight5.316 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.021 Cubic meter
EAN/UPC5703466245798