Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

ECaqua 9T, 70 m, Fæðispenna [V] AC: 230, 630 W

088L0063

ECaqua 9T 630W 230V 70m

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ráðlagður skipti: 140F0013

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]20
Aflögunarþol [N]>1500 N
Beygjuradíus [mm] [lágm.]50 mm
BlýlaustJá
BúnaðurPipe / tank frost protection
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Einangrun leiðaraXLPE
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð kaldrar tengitaugarDTCL
Hæð kapals [mm]7.0 mm
Hitastig utan rekstrar [°C] [hám.]85 °C
Hitastig við lagningu [°C] [lágm.]-5 °C
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]630 W
IP-flokkur elementsIPX7
Kapalbreidd [mm]7.00 mm
Kapall á skálNo
Kapallengd [m]70.000 m
KapalskjárKoparsnúra
Kapalútgangur [W/m]9 W/m
Einkenni
Gildi
Kapalviðnám [Ohm]84.0000 Ohm
Köld tengitaugJá
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar3
Lengd kaldrar tengitaugar [m]2.3 m
LýsingECaqua 9T 630W 230V 70m
Magn kaldrar tengitaugar1
Material DescriptionECaqua 9T 70m 230V 630W
Product lineElectric Heating
Skera í lengdNo
Stærð kaldrar tengitaugar [mm²]1.5 mm²
Togþol [N]>650 N
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]386 mm
Umbúðadýpt [mm]386 mm
Umbúðahæð [mm]120 mm
Útgáfa vöruReady-made
UV variðJá
Vatnshitastig [°C] [hám.]23 °C
Vinnsluhiti [°C] [hám.]65 °C
VöruhópurHeating Cables
VörutegundECaqua 9T
VottunCE
VottunarfyrirtækiIntertek Semko
Ytri kápaMDPE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.938 Kilogram
Net weight3.899 Kilogram
Volume0.021 Cubic meter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5703466145357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm