Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

M-Cal Compact

087G5302

M-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BúnaðurUpphitun
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Festing hitaskynjaraBeint
Flæðiskynjari verndarflokksIP54
Gerð fæðispennurafhlaða
Gerð hitaskynjaraPt 500
Gerðir tengingaSkrúfugangur
Geymsluhitastig [°C] [hám.]55 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Heimilaðir miðlarVatn (AGFW FW510)
Hitastig miðils [°C] [hám.]90 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]5 °C
LýsingM-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse
Mælingaraðferð flæðisVélrænt (margstúta)
Material DescriptionM-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
OrkueiningkWh
Product lineDistrict Energy Controls
Einkenni
Gildi
Rafhlöðuending [ár]12 yr
Reiknivél verndarflokksIP54
Snúrulengd hitaskynjara [m]1.5 m
Streymishraði [m3/klst]1.50 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]3.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]0.02 m³/h
Umhverfisfl.E1 / M1
Umhverfishitastig [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Umhverfisraki [% RH] [hám.]93 % RH
Ummál hitaskynjara [mm]5.2 mm
UppsetningarútgáfaÁfram
Viðmótseining, rauf 1púlsafköst
VöruhópurEnergy meters
VörutegundM-Cal Compact
VottunarstaðallMID DE-07-MI004-PTB030
Þvermál [mm]15 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.85 Kilogram
Net weight0.85 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume1.774 Liter
EAN/UPC5710104051697