Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087G1350

SONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BúnaðurUpphitun
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flæðiskynjari verndarflokksIP54
Gerð fæðispennuá ekki við/ytra
Gerðir tengingaSkrúfugangur
Geymsluhitastig [°C] [hám.]55 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-25 °C
Heimilaðir miðlarVatn (AGFW FW510)
Hitastig miðils [°C] [hám.]130 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]5 °C
Kapallengd milli reiknivélar og flæðisskynjara [m]2.5 m
LýsingSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
Mælingaraðferð flæðisÚltrasónikhljóð
Magn púlsgildis [l/púls]1.0 l/pulse
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
Einkenni
Gildi
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
Streymishraði [m3/klst]0.60 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]1.20 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]0.01 m³/h
Umhverfisfl.E1 / M1
Umhverfishitastig [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]5 °C
Umhverfisraki [% RH] [hám.]95 % RH
Upphflæðishraði [l/klst]1.0 L/h
VöruhópurEnergy meters
VörutegundSONO 1500 CT
VottunarstaðallMID DE-09-MI004-PTB011
Þvermál [mm]15 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight16.9 Kilogram
Net weight16.9 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104057422