Danfoss logo
Energy Calculator Infocal 8

INFOCAL 8

087G1311

INFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BúnaðurUpphitun
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Festing hitaskynjaraVasar
Gerð fæðispennuRafhlaða 1 A
Gerð hitaskynjaraPt 500
Geymsluhitastig [°C] [hám.]60 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-25 °C
In scope of WEEEYes
LýsingINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
Magn púlsgildis [l/púls]50.0 l/pulse
Material DescriptionINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
OrkueiningMWh (með 1 tölu eftir kommu)
Product lineDistrict Energy Controls
Rafhlöðuending [ár]11 yr
Einkenni
Gildi
Reiknivél verndarflokksIP54
Snúrulengd hitaskynjara [m]4.9 m
Streymishraði [m3/klst] [hám.]1900.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]560.00 m³/h
Umhverfisfl.E2 / M2
Umhverfishitastig [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Umhverfisraki [% RH] [hám.]93 % RH
Ummál hitaskynjara [mm]5.2 mm
UppsetningarútgáfaLágt hitastig
Viðmótseining, rauf 1M-tengibr.eining
VöruhópurEnergy meters
VörutegundINFOCAL 8
VottunarstaðallMID DE-10-MI004-PTB008

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.83 Kilogram
Net weight0.31 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume6.622 Liter
EAN/UPC5710104051253