Danfoss logo
ECA 61 087B1141

ECA 61

087B1141

ECA61 SKJÁR FYRIR ECL STÖÐVAR

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Flutningshitastig [°C] [hám.]70 °C
Flutningshitastig [°C] [lágm.]-40 °C
Geymsluhitastig [°C] [hám.]70 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-40 °C
Lengd samskiptakapals [m]50 m
LýsingECA 61, fjarstýring
Material DescriptionECA61 SKJÁR FYRIR ECL STÖÐVAR
Einkenni
Gildi
Product lineDistrict Energy Controls
UmbúðastigIP20
Umhverfishitastig [°C] [hám.]40 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
UppsetningarútgáfaVeggfesting
VöruhópurAccessories - Electronic controllers
VörutegundECA 61
VottunCE
VottunarstaðallEMC - 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-1, EN 50082-1, 73/23/EEC, 93/68/EEC

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.246 Kilogram
Net weight0.2 Kilogram
Volume0.954 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421062180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm