Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087-8124

SONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BúnaðurUpphitun
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flæðiskynjari verndarflokksIP54
Gerð fæðispennuá ekki við/ytra
Gerðir tengingaKragi
Geymsluhitastig [°C] [hám.]55 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-25 °C
Heimilaðir miðlarVatn (AGFW FW510)
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]5 °C
Kapallengd milli reiknivélar og flæðisskynjara [m]2.5 m
LýsingSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Mælingaraðferð flæðisÚltrasónikhljóð
Magn púlsgildis [l/púls]100.0 l/pulse
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Einkenni
Gildi
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
Product lineDistrict Energy Controls
Stærð tengingarDN 80
Streymishraði [m3/klst]40.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]80.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]0.40 m³/h
Umhverfisfl.E1 / M1
Umhverfishitastig [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]5 °C
Umhverfisraki [% RH] [hám.]95 % RH
Upphflæðishraði [l/klst]80.0 L/h
VöruhópurEnergy meters
VörutegundSONO 1500 CT
VottunarstaðallGOST
Þvermál [mm]80 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight12.407 Kilogram
Net weight12.407 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume29.36 Liter
EAN/UPC5710104060866