Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

EKC 202D1

084B8654

Aðgerð: Tímab, fjölnota 4 rafliðar, Fæðispenna [V] AC: 230, Samskiptagerð: Valfrjálst MODBUS; Valfrjálst LON, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 30

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðTímab, fjölnota 4 rafliðar
Aflnotkun [VA]2.5 VA
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
BúnaðarsvæðiStýring kælingar
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð stillisKæl. stillir (tímab.)
Hám.fjöldi af þjöppum1 pc
Hám.fjöldi eima1 pc
Heiti vöruRefrig appliance control (TXV)
Hita. skynjaraþjón.NTC-M2020PTC 1000Pt 1000
In scope of WEEEYes
Einkenni
Gildi
Material DescriptionEKC 202D1, Ref.Controller, I-pack
Nánari upplýsingarÁn tengitappa
NothæftNR.
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineElectronic Controllers and Services
SamskiptagerðValfrjálst LONValfrjálst MODBUS
SCIP-málsskjalanr.f1f73081-bde3-4f5d-aa05-b04e60a00526
Sérst. verksmiðjustillingarJá
Skjár - valkosturEKA 163AEKA 164A
Skjár framan áJá
Snið magns á pakkningu30 pc
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumEKC-202(1)
VöruhópurEvaporator and room control
VörutegundEKC 202D1
VottunC-TICKCEEACIntertek SemcocURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.202 Kilogram
Net weight0.179 Kilogram
Volume0.375 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428182461
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm