Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

EKC 202A1

084B8625

Aðgerð: 2 merki út, 1tímab.skynj., Fæðispenna [V] AC: 230, Samskiptagerð: Valfrjálst LON, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 30

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð2 merki út, 1tímab.skynj.
Aflnotkun [VA]1.5 VA
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
BúnaðarsvæðiStýring kælingar
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð stillisKæl. stillir (tímab.)
Hám.fjöldi af þjöppum1 pc
Hám.fjöldi eima1 pc
Heiti vöruRefrig appliance control (TXV)
Einkenni
Gildi
Material DescriptionDEL - EKC 202A1, Refrigerat.Controller,I
NothæftNR.
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineElectronic Controllers and Services
SamskiptagerðValfrjálst LON
Skjár framan áJá
Snið magns á pakkningu30 pc
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
VöruhópurEvaporator and room control
VörutegundEKC 202A1
VottunC-TICKCEEACIntertek SemcocURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.183 Kilogram
Net weight0.159 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.506 Liter
EAN/UPC5702428841801