Danfoss logo
AK-CC 421

Optyma Plus controller

084B8181

Flaumr. ílag (AI) [pc]: 7, Flaumr. frálög (AO) [pc]: 2

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðOptyma-stillir
Aflnotkun [VA]5.0 VA
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
BúnaðarsvæðiEimsvalaeining
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fæðispenna [V] AC230 V
Flaumr. frálög (AO) [pc]2 pc
Flaumr. ílag (AI) [pc]7 pc
Gerð stillisStillir eimsvalaeiningar
Heiti vöruCondensing unit controller
Material DescriptionDEL Cond. Unit Ctrl. AK-CC 421, I-pack
Nánari upplýsingarWithout terminals
Einkenni
Gildi
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineElectronic Controllers and Services
SamskiptagerðMODBUSRS485
Skjár - valkosturEKA 163BEKA 164B
Skjár framan áJá
Snið magns á pakkningu12 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]5 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]3 pc
Tíðni [Hz]50/60 Hz
TRIAC-frálag1 pc
VöruhópurCompressor/condenser control
VörutegundOptyma Plus controller
VottunC-TICKCECMIMEAC

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.482 Kilogram
Net weight0.429 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume1.013 Liter
EAN/UPC5702428969345