Danfoss logo
AK-CC 421

Optyma Plus controller

084B8080

Flaumr. ílag (AI) [pc]: 7, Flaumr. frálög (AO) [pc]: 2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðOptyma-stillir
Aflnotkun [VA]5.0 VA
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
BúnaðarsvæðiEimsvalaeining
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Fæðispenna [V] AC230 V
Flaumr. frálög (AO) [pc]2 pc
Flaumr. ílag (AI) [pc]7 pc
Gerð stillisStillir eimsvalaeiningar
Heiti vöruCondensing unit controller
Material DescriptionOPTYMA Plus, Controller
Einkenni
Gildi
Nánari upplýsingarIncl.terminals
NothæftNR.
PFAS content [Yes/No]No
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineElectronic Controllers and Services
SamskiptagerðMODBUSRS485
SCIP-málsskjalanr.55d68436-1d52-495d-827f-37a33f91c57d
Skjár - valkosturEKA 163BEKA 164B
Skjár framan áJá
Snið magns á pakkningu1 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]5 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]3 pc
Tíðni [Hz]50/60 Hz
TRIAC-frálag1 pc
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumOptyma Plus controller
VöruhópurCompressor/condenser control
VörutegundOptyma Plus controller
VottunC-TICKCECMIM

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight632 Gramm
Net weight628 Gramm
Volume2.003 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428988841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm