Danfoss logo
AK-CC 460

AK-CC 460

084B8016

Aðgerð: Staðlað, Fæðispenna [V] AC: 230, Samskiptagerð: Valfrjálst MODBUS; MODBUS; Valfrjálst DANBUSS; Valfrjálst LON, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 10

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ráðlagður skipti: 084B4058

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðStaðlað
Aflnotkun [VA]5.0 VA
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
BúnaðarsvæðiHitastýring
BúnaðurSkrúfuútstöðvar
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Fæðispenna [V] AC230 V
Fjöldi skynjaraílaga5 pc
Flaumr. frálög (AO) [pc]1 pc
Frálagsspenna [V] AC230 V
Gerð stillisHálftengisstýring (tímab.)
Hám.fjöldi af þjöppum2 pc
Hám.fjöldi eima1 pc
Einkenni
Gildi
Heiti vöruCase/room controller (EEV)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL AK-CC 460, Semi Plug-in Contr. 230V
NothæftNR.
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineElectronic Controllers and Services
SamskiptagerðValfrjálst DANBUSSValfrjálst LONValfrjálst MODBUSMODBUS
Skjár - valkosturEKA 163AEKA 163BEKA 164A
Skjár framan áJá
SkynjaratengingSkrúfuútstöð
Snið magns á pakkningu10 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]2 pc
Tíðni [Hz]50/60 Hz
VöruhópurEvaporator and room control
VörutegundAK-CC 460
VottunC-TICKCECMIMIntertek SemcoLLC CDC TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.661 Kilogram
Net weight0.53 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume1.973 Liter
EAN/UPC5702428975360