Danfoss logo
AK-PC 560 Capacity controller. Digital scroll

AK-PC 560

084B8013

Aðgerð: 1 sog og 1 þéttir, Fæðispenna [V] AC: 24, Samskiptagerð: ETHER,; MODBUS, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 10

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð1 sog og 1 þéttir
Aflnotkun [VA]8.0 VA
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
BúnaðarsvæðiStýring afkastagetu
CE markYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Fæðispenna [V] AC24 V
Gerð stillisPakkastýring f. stafrænt skrun
Hám.fjöldi af þjöppum7 pc
Heiti vöruPack controller
Material DescriptionDEL AK-PC560, Digital Scroll,Pack Contr
Einkenni
Gildi
Nánari upplýsingarAlm. útgáfa
NothæftNR.
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineElectronic Controllers and Services
SamskiptagerðETHER,LON,MODBUS
Skjár - valkosturEKA 163BEKA 164BEKA 165
Skjár framan áNR.
Snið magns á pakkningu10 pc
Tíðni [Hz]50/60 Hz
VöruhópurCompressor/condenser control
VörutegundAK-PC 560
VottunC-TICKCEEAC

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.536 Kilogram
Net weight0.45 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume2.07 Liter
EAN/UPC5702428433525