Danfoss logo
EKC 326

EKC 326A

084B7252

Aðgerð: Gaskæling fyrir CO2, Fæðispenna [V] AC: 24, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 16

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðGaskæling fyrir CO2
Aflnotkun [VA]8.0 VA
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
BúnaðarsvæðiGaskæling
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Fæðispenna [V] AC24 V
Frálagsgerð lokaCMMCMMTETSICMT+ICAD
Gerð stillisStilling kælingar
Hám. I/O-tengja8 pc
Heiti vöruGas cooler controller
Material DescriptionDEL EKC 326A, Controller, CO2 Gascooler
Einkenni
Gildi
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineElectronic Controllers and Services
Skjár framan áJá
SkynjaragerðÞrýstingsskynjari, AKS20501 x Pt 1000
Snið magns á pakkningu16 pc
Stýrigerð þéttisÞrýstingur/ Hitastig
Stýrihamur afkastagetuPI
Stýrihamur viftuPI
Tíðni [Hz]50/60 Hz
VörueinkenniViðvörunarmerki útCO2 eftirláttÍbótarrauf
VöruhópurCompressor/condenser control
VörutegundEKC 326A
VottunCEEACLLC CDC TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.337 Kilogram
Net weight0.314 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.575 Liter
EAN/UPC5702428434416