Danfoss logo
EKC 319A

EKC 319A

084B7251

Aðgerð: Stillir vökvainnsprautunar, Fæðispenna [V] AC: 24, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 16

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðStillir vökvainnsprautunar
Aflnotkun [VA]5.0 VA
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
BúnaðarsvæðiStýring vökvainnsprautunar
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Fæðispenna [V] AC24 V
Gerð stillisStilling kælingar
Heiti vöruLiquid injection controller
Einkenni
Gildi
Material DescriptionDEL EKC 319A Controller Liquid Injection
NothæftNR.
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineElectronic Controllers and Services
Skjár framan áJá
Snið magns á pakkningu16 pc
Tíðni [Hz]50/60 Hz
VöruhópurCompressor/condenser control
VörutegundEKC 319A
VottunCEEACLLC CDC TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.347 Kilogram
Net weight0.32 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.553 Liter
EAN/UPC5702428088503