Danfoss logo
EKC 315A

EKC 315A

084B7086

Flaumr. ílag (AI) [pc]: 2

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [VA]5.0 VA
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC24 V
FestingaraðferðDIN-slá
Flaumr. ílag (AI) [pc]2 pc
Einkenni
Gildi
Frálagsgerð lokaAKVAKVAICM (+ICAD)
Heiti vöruSuperheat controller
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEKC 315A STJÓRNSTÖÐ
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu16 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]1 pc
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Valk. gagnaaths.LON RS 485
VöruhópurElectronic valve control
VörutegundEKC 315A
VottunC-TICKCEEACLLC CDC TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.354 Kilogram
Net weight0.32 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.556 Liter
EAN/UPC5702428079174