EKC 367
084B7083
Valk. gagnaaths.: LON RS 485, Fæðispenna [V] AC: 24, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 16
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
084B7083
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aflnotkun [VA] | 5.0 VA |
| Aukabúnaður vöru | Electron. control accessories |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fæðispenna [V] AC | 24 V |
| Festingaraðferð | DIN-slá |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Frálagsgerð loka | KVQ |
| Heiti vöru | Media temperature controller |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | EKC 367 STÝRING F. KVQ |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 16 pc |
| Tíðni [Hz] | 50/60 Hz |
| Valk. gagnaaths. | LON RS 485 |
| Vöruhópur | Evaporator and room control |
| Vörutegund | EKC 367 |
| Vottun | C-TICKCEEACLLC CDC TYSK |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.367 Kilogram |
| Net weight | 0.32 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.562 Liter |
| EAN/UPC | 5702428407564 |