Danfoss logo
EKC 361

EKC 361

084B7060

Fæðispenna [V] AC: 24, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 16
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMedia temperature controller
Aflnotkun [VA]5.0 VA
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC24 V
FestingaraðferðDIN-slá
Einkenni
Gildi
Frálagsgerð lokaCVQ (+ICS)CVQ (+PM)ICM (+ICAD)
Heiti vöruMedia temperature controller
Material DescriptionEKC 361 STÝRING F. CVQ
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu16 pc
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Valk. gagnaaths.LON RS 485
VöruhópurEvaporator and room control
VörutegundEKC 361
VottunC-TICKCEEACLLC CDC TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.351 Kilogram
Net weight0.32 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.574 Liter
EAN/UPC5702428018203