Danfoss logo
AK-CC55 Single Coil Case Contr. S/M-Pack

AK-CC55 Single Coil

084B4082

Aðgerð: AKV, Pe, 5 rafliðar, Vörueinkenni: S2 innspýtistýring; CO2 eftirlátt; Pe-merki, Samskiptagerð: MODBUS; Valfrjálst LON, Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðAKV, Pe, 5 rafliðar
Aflnotkun [VA]5.0 VA
BúnaðarsvæðiStýring kælingar
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Fæðispenna [V] AC [hám.]230 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]115 V
Flaumr. frálög (AO) [pc]1 pc
Flaumr. ílag (AI) [pc]6 pc
Frálagsgerð lokaAKV
Gerð stillisStillir kassa stakspólu
Hám.fjöldi eima1 pc
Heiti vöruCase/room controller (EEV)
Hita. skynjaraþjón.NTC 5000PTC 1000Pt 1000
In scope of WEEEYes
Einkenni
Gildi
Innbyggð samskiptiMODBUS
Material DescriptionAK-CC55 Single Coil Case Contr. SP
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineElectronic Controllers and Services
Sambærileg vara084B4182
SamskiptagerðValfrjálst LONMODBUS
SCIP-málsskjalanr.c43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778
Skjár framan áNR.
SkynjaratengingSkrúfuútstöðvar
Snið magns á pakkningu1 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]6 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]3 pc
Stuðn. v. þrýstingssendiHlutfallsmælikvarði
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Valkostur samskiptakortsLON RS485
VörueinkenniCO2 eftirláttPe-merkiS2 innspýtistýring
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumCase controller
VöruhópurEvaporator and room control
VörutegundAK-CC55 Single Coil
VottunC-TICKCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight490 Gramm
Net weight325 Gramm
Volume1.977 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428523622
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm