AK-CC55 Water Loop
084B4058
Samskiptagerð: MODBUS, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 10
084B4058
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | 5 Relays, Semi/ Plug-in |
| Aflnotkun [VA] | 5.0 VA |
| Búnaðarsvæði | Stýring kælingar |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Flaumr. frálög (AO) [pc] | 1 pc |
| Flaumr. ílag (AI) [pc] | 5 pc |
| Gerð stillis | Case Contr. Water Loop |
| Hám.fjöldi af þjöppum | 2 pc |
| Hám.fjöldi eima | 1 pc |
| Heiti vöru | Case/room controller (TXV) |
| Hita. skynjaraþjón. | NTC 5000NTC10000PTC 1000Pt 1000 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Innbyggð samskipti | MODBUS |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| InspectionText | AK-CC55 Anello d'acqua Contr. S/M-pack. |
| Material Description | AK-CC55 Water Loop Contr. S/M-pack. |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sambærileg vara | 084B4158 |
| Samskiptagerð | MODBUS |
| SCIP-málsskjalanr. | c43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778 |
| Skjár - valkostur | AK-UI55 |
| Skjár framan á | NR. |
| Skynjaratenging | Skrúfuútstöðvar |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Stafræn frálög (DO) [pc] | 5 pc |
| Stafræn ílög (DI) [pc] | 1 pc |
| Tíðni [Hz] | 50/60 Hz |
| UL mark | Yes |
| Vörueinkenni | ViðvörunarstjórnunViðvörunarmerki útSamskiptabrautKælipressuöryggiVilluvöktun þéttisAfhrímingarröðHandvirk stýringNæturbakslagDælustýringFlýtiuppsetningRauntímaklukkaValkostur fjarskjásS3 - RetúrloftS4 - FrárennslisloftS5 - Afhrímingu hættSPDT-rafliðarÞjónustustillingarAdditional thermostat alarmCoordinated defrost SMCoordinated defrost hardwiredThermostat functionWeighted sensor |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Case controller |
| Vöruhópur | Evaporator and room control |
| Vörutegund | AK-CC55 Water Loop |
| Vottun | CECMIMEACRCMUAcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.402 Kilogram |
| Net weight | 0.23 Kilogram |
| Volume | 2.003 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162507995 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |