Danfoss logo
AKA 242 Gateway with cable

AKA 242

084B2264

Gerð stillis: Þjónustugátt, Nánari upplýsingar: 9-12VA.C./D.C.

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðViðhald
Aflnotkun [W]2.5 W
BúnaðarsvæðiGagnasamskipti
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Fæðispenna [V] AC12 V
Fæðispenna [V] DC12 V
Gerð stillisÞjónustugátt
Heiti vöruGateway
Material DescriptionAKA 242 SERVICE GATEWAY
Einkenni
Gildi
Nánari upplýsingar9-12VA.C./D.C.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineElectronic Controllers and Services
SamskiptagerðDANBUSS
Snið magns á pakkningu18 pc
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Tungumál vöruEnska
VöruhópurElectron. control accessories
VörutegundAKA 242

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.347 Kilogram
Net weight0.3 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume1.112 Liter
EAN/UPC5702428407489