Danfoss logo
AKA 241 Gateway

AKA 241

084B2262

Gerð stillis: Milligátt, Nánari upplýsingar: 9-12VA.C./D.C.

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðGrunn-PC, Danbuss, RS232
Aflnotkun [W]2.5 W
BúnaðarsvæðiGagnasamskipti
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Fæðispenna [V] AC12 V
Fæðispenna [V] DC12 V
Gerð stillisMilligátt
Heiti vöruGateway
Material DescriptionAKA 241 PC-GATEWAY
Einkenni
Gildi
Nánari upplýsingar9-12VA.C./D.C.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineElectronic Controllers and Services
SamskiptagerðDANBUSS
Snið magns á pakkningu21 pc
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Tungumál vöruEnska
VöruhópurElectron. control accessories
VörutegundAKA 241

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.239 Kilogram
Net weight0.2 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.941 Liter
EAN/UPC5702428407472