Danfoss logo
Cold storage room controller, AK-RC113

AK-RC113

080Z3222

Aðgerð: Stjórnun á köldum herbergjum, Fæðispenna [V] AC: 400, Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðStjórnun á köldum herbergjum
Aflnotkun [VA]10.0 VA
BúnaðarsvæðiEimsvalaeining
BúnaðurÁs. 2 skynjurum
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC400 V
Frálagsgerð loka(TXV)
Gerð stillisOptyma-still. 3 fasa (4HP)
Hám.fjöldi af þjöppum1 pc
Einkenni
Gildi
Heiti vöruCold storage room controller
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP65
Material DescriptionAK-RC 113,Optyma room Contr.,4HP,3 phase
Nánari upplýsingarStraumsvið 3kW/ 7-10A
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineElectronic Controllers and Services
SamskiptagerðRS485 Modbus
Skjár framan áJá
Snið magns á pakkningu1 pc
Tíðni [Hz]50/60 Hz
VöruhópurEvaporator and room control
VörutegundAK-RC113
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight7322 Gramm
Net weight7000 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume21.938 Liter
EAN/UPC5702428669092