DGS
080Z2819
Gas detecting sensor version: Strobe & Horn
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ráðlagður skipti: 080Z2822
080Z2819
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aflnotkun [A] | 0.04 A |
| Búnaður | Ásamt þrýstihnappi |
| China RoHS compliance | Yes |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Heiti vöru | Service kit |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 158 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -4 °F |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | DEL Strobe & Horn |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Rakastig (RH) [%] [hám.] | 95 % RH |
| Rakastig (RH) [%] [lágm.] | 0 % RH |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Útgáfa gasskynjara | Strobe & Horn |
| Vöruhópur | Sensors spare parts |
| Vörutegund | DGS |
| Width (EF000008) | 95 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.25 Kilogram |
| Net weight | 0.2 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.767 Liter |
| EAN/UPC | 5702428802383 |