Danfoss logo
AK-SC 255 DIN version

AK-SC 255

080Z2530

Gerð stillis: Kerfisstillir, Búnaðarsvæði: Vöktunarkerfi, Samskiptagerð: LON RS232; LON TP78; ETHER; MODBUS

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ráðlagður skipti: 080Z4028

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðKælitenging stórmarkaðar
Aflnotkun [VA]21.6 VA
BúnaðarsvæðiVöktunarkerfi
CE markYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Gerð stillisKerfisstillir
Heiti vöruSystem manager
Material DescriptionDEL AK-SC255, BOX TP78 LOGGER
PökkunarsniðStakur pakki
Einkenni
Gildi
Product lineElectronic Controllers and Services
SamskiptagerðETHERLON RS232LON TP78MODBUS
Skjár framan áJá
Snið magns á pakkningu1 pc
Straumnoktun [mA]100 mA
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
VöruhópurSupervisory solutions
VörutegundAK-SC 255
VottunC-TICKCEc UL us

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight4.082 Kilogram
Net weight2.7 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428453554